Danfoss logo
OP-MPTM008DYP00G - OP-MPTM009DYP00G - OP-MPTM012DPP00G - OP-MPTM014DPP00G - OP-MPTM018DXP00G

Optyma™ Plus, OP-MPHM018SCP00G

114X4109

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™ Plus

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelSC18MLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]356.0 mm
DružinaOptyma™ Plus
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404AR507A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MPHM018SCP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC6.1 A
Min fuse rating [A]8 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]60 dBA
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]220 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja0.39 L
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MPHM018SCP00G
Oznaka CEYes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]60 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]25 W
Premer ventilatorja [mm]365 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]3/8 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]1.3 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)]29 dBA
RazličicaP00
RLA4.4 A
Širina [mm]906.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]652.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEAC
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]220 V
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MPHM018SCP00G
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.32 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]365.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]3/8 in
Vrsta izdelkaOptyma™ Plus P00
Vrsta kondenzatorjaA7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaH1
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa73 Kilogram
Neto masa52 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume412.979 Liter
EAN/UPC5702428564861