Optyma™ Plus, OP-LPVM096NTP00E
114X3366
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X3366
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Compressor model | NTZ096A4LR1B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 531.0 mm |
| Družina | Optyma™ Plus |
| Električna koda | E |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hladilna tekočina | R404AR452AR454CR455A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Package unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA P00 G7 J7 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.99 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 32 A |
| Material Description | OP-LPVM096NTP00E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 11.7 A |
| Min fuse rating [A] | 13 A |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 L |
| Odobritev sprejemnika | CEEAC |
| Opis | OP-LPVM096NTP00E |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 140 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 72 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 560 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 60 dBA |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 40 dBA |
| Različica | P00 |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| rekuperacija toplote | 415 V |
| RLA | 7.6 A |
| Širina [mm] | 1441.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 965.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604 |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-LPVM096NTP00E |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 1.60 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 560.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| Vrsta kondenzatorja | G7 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H3 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 143 Kilogram |
| Neto masa | 130 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 738.39 Liter |
| EAN/UPC | 5715255127291 |