Danfoss logo
Optyma Plus Inverter Condensing Unit

Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM065VVLP01E

114X4317

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelVLZ065TGNE9B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Plus INVERTER
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR404AR448AR449A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaPackage unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA P01 G7
Kategorija PEDII
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPPM065VVLP01E
Max pressure (PS) - high side32.00 bar
Max pressure (PS) - low side21.50 bar
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.00 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Min fuse rating [A]10 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]76 dBA
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]360 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja1.10 L
Odobritev sprejemnikaCEEAC
OpisOP-MPPM065VVLP01E
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]250 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]125 W
Premer ventilatorja [mm]560 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]6500 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]5/8 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]10.0 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)]65 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)]45 dBA
Reguliranje pretokaInverter
rekuperacija toplote440 V
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupina tekočine2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
Številka modelaOP-MPPM065VVLP01E
Število ventilatorjev1
TehnologijaScroll
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]1.60 A
TS max60 °C
TS min-15 °C
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]560.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
VersionDescriptionP01 : Optyma Plus Inverter - Standard version
Vrsta izdelkaOptyma™ Plus INVERTER P01
Vrsta kondenzatorjaL3
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa180 Kilogram
Neto masa151 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1203.84 Liter
EAN/UPC5715162788783