Optyma™ Pack, OP-MPHC080MLW17E
114X9210
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50
114X9210
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MLZ038T4A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ Pack |
| Električna koda | E |
| Hladilna tekočina | R404A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Package unit |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC080MLW17E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 15 A |
| Napajanje kompresorja [V] | 380-415/3/50 |
| Opis | OP-MPHC080MLW17E |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
| RLA | 70 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Soglasje | CE |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Številka modela | OP-MPHC080MLW17E |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | W17 : ?? |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Pack W17 |
| Vrsta priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 135 Kilogram |
| Neto masa | 125 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 596.333 Liter |
| EAN/UPC | 5715162941393 |