Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

Optyma™ Pack, OP-MPHC108MLW16E

114X9115

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMLZ048T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Pack
Električna kodaE
Hladilna tekočinaR404A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaPackage unit
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC108MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC16 A
Napajanje kompresorja [V]380-415/3/50
OpisOP-MPHC108MLW16E
Podvržen (uredbi) OEEONo
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Karakteristika
Vrednost
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]6.2 L
RazličicaW16
RLA87 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
SoglasjeCE
Št. faz (kompresor)3
Številka modelaOP-MPHC108MLW16E
Število ventilatorjev2
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
VersionDescriptionW16 : ??
Vrsta izdelkaOptyma™ Pack W16
Vrsta priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa142 Kilogram
Neto masa132 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume596.333 Liter
EAN/UPC5715162887943