Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V
114X7225
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 380/3/60
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
114X7225
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MTZ022-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 434 mm |
| Družina | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Električna koda | V |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hladilna tekočina | R134aR404A |
| Ime izdelka | Package unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Klasifikacija puščanja | 342 V |
| Material Description | OP-MPZE038MTW07V |
| Moč zvoka pri 60 Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 380/3/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 342 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.61 L |
| Opis | OP-MPZE038MTW07V |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 220 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 130 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 456 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 3.4 L |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 40 dBA |
| Različica | W07 |
| Širina [mm] | 1061.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 815.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Št. dokumenta SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MPZE038MTW07V |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 456.000 mm |
| Velikost priključka [mm] | 253 V |
| Vrsta izdelka | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Vrsta kondenzatorja | D7 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 102 Kilogram |
| Neto masa | 80 Kilogram |
| Volume | 368.82 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |