Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelNTZ48
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]434 mm
DružinaOptyma™ High Ambient 52 Pack
Električna kodaN
Faza1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404A
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja230 V
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Moč zvoka pri 60 Hz [db(A)]70 dBA
Napajanje kompresorja [V]230/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Napetost 60 Hz [V] [maks.]207 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja0.61 L
OpisOP-LPHE048NTW07N
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]215 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]130 W
Premer ventilatorja [mm]456 mm
Karakteristika
Vrednost
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]3.4 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)]39 dBA
RazličicaW07
Širina [mm]1061.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]815.0 mm
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-LPHE048NTW07N
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.96 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]456.000 mm
Velikost priključka [mm]253 V
Vrsta izdelkaOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Vrsta kondenzatorjaD7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaH2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa112 Kilogram
Neto masa90 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume368.82 Liter
EAN/UPC5702428561495