Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX L233.1A4/E1

114U0016

Segment usage: Low profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
AWEF applicationIndoor
AWEF displayedYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Cooler
Evaporator typeFin and Tube
Hladilna tekočinaR404AR448AR449AR507A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaPackage unit
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX L233.1A4/E1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.64 A
Napajanje kompresorja [V]230/1/50 230/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
OpisDACC RX L233.1A4/E1
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]220 W
Premer ventilatorja [mm]315 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Product lineCondensing Units
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Številka modelaDACC RX L233.1A4/E1
Število ventilatorjev4
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.62 A
Uporaba segmentaLow profile
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost
Vrsta izdelkaOptyma™ Cooler (Low profile)
Vrsta odtaljevanjaElectrical Defrost
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa87.4 Kilogram
Neto masa76 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume468.02 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm