Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX44e/565-4 L

114D16254

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Legacy BOCK ID: 16254

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dolžina [mm]1043.0 mm
DružinaSHA L
Dual HP/LP pressure switchYes
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR404AR407AR407FR448AR449A
Hot gas temperature sensorNo
Ime izdelkaBare unit
Legacy BOCK ID16254
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX44e/565-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]520
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Napajanje kompresorja [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Karakteristika
Vrednost
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
OpisSHAX44e/565-4 L
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]550 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]800 W
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]10400 m³/h
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]12600 m³/h
Product lineCondensing Units
Razred IPIP44
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1224.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovBock Semi-Hermetic Condensing Units
Skupna višina [mm]796.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Step protection for CR/SUNo
Številka modelaSHAX44e/565-4 L
Število ventilatorjev2
Suction connection size [mm]35.00 mm
TehnologijaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Valj4
Velikost priključka na izpustu [in]7/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]1-3/8 in
Vrsta izdelkaSHAX44
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa329.9 Kilogram
Neto masa269.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1016.199 Liter