Electrical component, Capacitor
119-7768
Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF
119-7768
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Electrical component |
| Ime izdelka | Electrical component |
| LRA HST staro [A] | 6 mm |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC |
| Napetost kondenzatorja B [V] | 125.00 V |
| Opis | Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Condensing Units |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Soglasje | CQC |
| Tehnika blagovne znamke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Velikost priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Capacitor |
| Vsebuje baterije | No |
| Zmogljivost kondenzatorja A | 320.000 µF |
| Zmogljivost kondenzatorja B | 320 uF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.81 Kilogram |
| Neto masa | 0.68 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.077 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535261 |