Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-6672
NF7CLX
119-6672
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBPMBP |
| Barva | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Compressor |
| Ekonomizator | No |
| Gibna prostornina [cm3] | 7.27 cm³ |
| Hladilna tekočina | R404A |
| Ime izdelka | Compressor |
| Kapaciteta zagonskega kondenzatorja | 320 µF |
| Količina olja [cm3] | 300 cm³ |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks] | 135 °C |
| LRA LST 60Hz [A] | 0.40 kg |
| Material Description | SERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A |
| Napajanje kompresorja [V] | 115/1/60 |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Oil type | POE |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | NF7CLX |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina plina [cm3] | 2280 cm³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Številka modela | NF7CLX |
| Tehnika blagovne znamke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Temperatura navitja stat [°C] [Maks] | 125 °C |
| Uporaba segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Vbrizgavanje tekočine | No |
| Vrsta izdelka | NF |
| Vrsta motorja | CSIR |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12.42 Kilogram |
| Neto masa | 10.8 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |