Fan system, Fan blade
119-5671
Fan blade
119-5671
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Fan system |
| Dvigalo [A] [maks.] | 12.80 A |
| Ime izdelka | Fan system |
| Izpad [A] [Min] | 9.90 A |
| Material Description | SP - FAN BLADE AL 8"x22°x5 - CCW |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opis | Fan blade |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Tehnika blagovne znamke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vrsta izdelka | Fan blade |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščita motorja | HST |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.5 Kilogram |
| Neto masa | 1.275 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 155.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535506 |