Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2671
SC10CLX
119-2671
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBPMBP |
| Barva | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Compressor |
| Ekonomizator | No |
| Gibna prostornina [cm3] | 10.29 cm³ |
| Hladilna tekočina | R404A |
| Ime izdelka | Compressor |
| Kapaciteta zagonskega kondenzatorja | 80 µF |
| Količina olja [cm3] | 550 cm³ |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks] | 135 °C |
| LRA HST 50Hz [A] | 16.20 A |
| LRA LST [A] | 15.8 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 1.30 kg |
| Material Description | SERVICE-Kit SC10CLX 208-230 |
| Napajanje kompresorja [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Oil type | POE |
| Opis | SC10CLX |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina plina [cm3] | 1460 cm³ |
| RLA | 3.10 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Številka modela | SC10CLX |
| Tehnika blagovne znamke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Temperatura navitja stat [°C] [Maks] | 125 °C |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm] | 13.50 Ohm |
| Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 5.10 Ohm |
| Uporaba segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Vbrizgavanje tekočine | No |
| Vklopni tok HST [A] | 16.2 A |
| Vklopni tok LST [A] | 20.1 A |
| Vrsta izdelka | SC |
| Vrsta motorja | CSIR |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.527 Kilogram |
| Neto masa | 13.502 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 4.197 Liter |