Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2510

SC12MLX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
BarvaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaCompressor
EkonomizatorNo
Gibna prostornina [cm3]12.87 cm³
Hladilna tekočinaR404A
Ime izdelkaCompressor
Kapaciteta kondenzatorja23.5 µF
Kapaciteta zagonskega kondenzatorja410 µF
Količina olja [cm3]600 cm³
Količina v pakiranju1
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks]135 °C
LRA HST 50Hz [A]56.80 A
LRA LST 60Hz [A]1.30 kg
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil typePOE
Karakteristika
Vrednost
OpisSC12MLX
Product lineCondensing Units
Prostornina plina [cm3]1460 cm³
RLA9.80 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units Accessories & Spare parts
Številka modelaSC12MLX
Tehnika blagovne znamkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Temperatura navitja stat [°C] [Maks]125 °C
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm]2.70 Ohm
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm]0.70 Ohm
Uporaba segmentaRefrigeration MT
Vbrizgavanje tekočineNo
Vklopni tok HST [A]56.8 A
Vrsta izdelkaSC
Vrsta motorjaCSIRCSR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.65 Kilogram
Neto masa11 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.433 Liter