Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2348

NF5.5CLX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBPMBP
BarvaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaCompressor
EkonomizatorNo
Gibna prostornina [cm3]6.13 cm³
Hladilna tekočinaR404A
Ime izdelkaCompressor
Kapaciteta zagonskega kondenzatorja280 µF
Količina olja [cm3]300 cm³
Količina v pakiranju1
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks]135 °C
LRA LST 60Hz [A]0.40 kg
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 5.5 CLX 115 V
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil typePOE
Karakteristika
Vrednost
OpisNF5.5CLX
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineCondensing Units
Prostornina plina [cm3]2280 cm³
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units Accessories & Spare parts
Številka modelaNF5.5CLX
Tehnika blagovne znamkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Temperatura navitja stat [°C] [Maks]125 °C
Uporaba segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Vbrizgavanje tekočineNo
Vrsta izdelkaNF
Vrsta motorjaCSIR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.457 Kilogram
Neto masa10.832 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.306 Liter