Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2237
SC15CLX.2
119-2237
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Barva | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Compressor |
| Ekonomizator | No |
| Gibna prostornina [cm3] | 15.28 cm³ |
| Hladilna tekočina | R404A |
| Ime izdelka | Compressor |
| Kapaciteta kondenzatorja | 23.5 µF |
| Kapaciteta zagonskega kondenzatorja | 410 µF |
| Količina olja [cm3] | 550 cm³ |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks] | 135 °C |
| LRA HST 50Hz [A] | 56.80 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 1.30 kg |
| Material Description | SERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A |
| Napajanje kompresorja [V] | 115/1/60 |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Oil type | POE |
| Opis | SC15CLX.2 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina plina [cm3] | 1460 cm³ |
| RLA | 9.80 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Številka modela | SC15CLX.2 |
| Tehnika blagovne znamke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Temperatura navitja stat [°C] [Maks] | 125 °C |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 0.70 Ohm |
| Uporaba segmenta | Refrigeration LT |
| Vbrizgavanje tekočine | No |
| Vklopni tok HST [A] | 56.8 A |
| Vrsta izdelka | SC |
| Vrsta motorja | CSIRCSR |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 16.653 Kilogram |
| Neto masa | 14.481 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 8.433 Liter |