Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2147
SC10CL
119-2147
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBPMBP |
| Barva | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Compressor |
| Ekonomizator | No |
| Gibna prostornina [cm3] | 10.29 cm³ |
| Hladilna tekočina | R404A |
| Ime izdelka | Compressor |
| Kapaciteta zagonskega kondenzatorja | 240 µF |
| Količina olja [cm3] | 550 cm³ |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks] | 135 °C |
| LRA HST 50Hz [A] | 39.70 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 1.30 kg |
| Material Description | KIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP |
| Napajanje kompresorja [V] | 115/1/60 |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Oil type | POE |
| Opis | SC10CL |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina plina [cm3] | 1510 cm³ |
| RLA | 7.60 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Številka modela | SC10CL |
| Tehnika blagovne znamke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Temperatura navitja stat [°C] [Maks] | 125 °C |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Uporaba segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Vbrizgavanje tekočine | No |
| Vklopni tok HST [A] | 39.7 A |
| Vrsta izdelka | SC |
| Vrsta motorja | CSIR |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 14.95 Kilogram |
| Neto masa | 13 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 9.35 Liter |