Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBPMBP
BarvaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaCompressor
EkonomizatorNo
Gibna prostornina [cm3]3.86 cm³
Hladilna tekočinaR404A
Ime izdelkaCompressor
Kapaciteta zagonskega kondenzatorja280 µF
Količina olja [cm3]280 cm³
Količina v pakiranju1
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks]135 °C
LRA HST 50Hz [A]20.00 A
LRA LST 60Hz [A]0.60 kg
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil typePOE
OpisTF4CLX
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineCondensing Units
Prostornina plina [cm3]1690 cm³
RLA3.20 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units Accessories & Spare parts
Številka modelaTF4CLX
Tehnika blagovne znamkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Temperatura navitja stat [°C] [Maks]125 °C
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm]3.80 Ohm
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm]2.60 Ohm
Uporaba segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Vbrizgavanje tekočineNo
Vklopni tok HST [A]20.0 A
Vrsta izdelkaTF
Vrsta motorjaCSIR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.854 Kilogram
Neto masa8.569 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume6.135 Liter