Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2122

NF6.1FX.2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBPMBP
BarvaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaCompressor
EkonomizatorNo
Gibna prostornina [cm3]6.13 cm³
Hladilna tekočinaR134a
Ime izdelkaCompressor
Kapaciteta zagonskega kondenzatorja280 µF
Količina olja [cm3]270 cm³
Količina v pakiranju1
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks]135 °C
LRA HST 50Hz [A]22.20 A
LRA LST 60Hz [A]0.40 kg
Material DescriptionSERVICE-KIT NF6.1FX2 115V/60HZ R134A
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil typePOE
OpisNF6.1FX.2
Karakteristika
Vrednost
Product lineCondensing Units
Prostornina plina [cm3]2360 cm³
RLA3.70 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units Accessories & Spare parts
Številka modelaNF6.1FX.2
Tehnika blagovne znamkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Temperatura navitja stat [°C] [Maks]125 °C
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm]3.10 Ohm
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm]2.00 Ohm
Uporaba segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Vbrizgavanje tekočineNo
Vklopni tok HST [A]22.2 A
Vrsta izdelkaNF
Vrsta motorjaCSIR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.982 Kilogram
Neto masa10.419 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.009 Liter