Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
BarvaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaCompressor
EkonomizatorNo
Gibna prostornina [cm3]6.13 cm³
Hladilna tekočinaR134a
Ime izdelkaCompressor
Kapaciteta zagonskega kondenzatorja80 µF
Količina olja [cm3]270 cm³
Količina v pakiranju1
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks]135 °C
LRA HST 50Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
LRA LST 60Hz [A]0.60 kg
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
Napajanje kompresorja [V]220/1/50 220/1/60
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil typePOE
OpisNL6.1MF
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineCondensing Units
Prostornina plina [cm3]2360 cm³
RLA1.70 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units Accessories & Spare parts
Številka modelaNL6.1MF
Tehnika blagovne znamkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Temperatura navitja stat [°C] [Maks]125 °C
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm]16.40 Ohm
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm]10.20 Ohm
Uporaba segmentaRefrigeration MT
Vbrizgavanje tekočineNo
Vklopni tok HST [A]9.2 A
Vklopni tok LST [A]12.2 A
Vrsta izdelkaNL
Vrsta motorjaCSIRRSIR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.982 Kilogram
Neto masa10.419 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.032 Liter
EAN/UPC5715255222026