Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
BarvaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaCompressor
EkonomizatorNo
Gibna prostornina [cm3]11.15 cm³
Hladilna tekočinaR134a
Ime izdelkaCompressor
Kapaciteta zagonskega kondenzatorja410 µF
Količina olja [cm3]300 cm³
Količina v pakiranju1
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks]135 °C
LRA HST 50Hz [A]43.10 A
LRA LST 60Hz [A]0.40 kg
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil typePOE
OpisNF11FX
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineCondensing Units
Prostornina plina [cm3]2360 cm³
RLA7.60 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units Accessories & Spare parts
Številka modelaNF11FX
Tehnika blagovne znamkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Temperatura navitja stat [°C] [Maks]125 °C
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm]3.60 Ohm
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm]1.00 Ohm
Uporaba segmentaRefrigeration MT
Vbrizgavanje tekočineNo
Vklopni tok HST [A]43.1 A
Vrsta izdelkaNF
Vrsta motorjaCSIR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.65 Kilogram
Neto masa11 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.492 Liter