Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2099
SC15G
119-2099
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | HBPLBPMBP |
| Barva | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Compressor |
| Ekonomizator | No |
| Enojno pakiranje | Single pack code number |
| Gibna prostornina [cm3] | 15.28 cm³ |
| Hladilna tekočina | R134a |
| Ime izdelka | Compressor |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Konfiguracijska koda | Single |
| Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks] | 135 °C |
| LRA HST [A] | 39.7 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 1.30 kg |
| Material Description | SC15G Universal R134A 115V 60Hz |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Oil type | POE |
| Opis | SC15G |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Polnjenje olja [l] | 600.00 L |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina plina [cm3] | 1460 cm³ |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| RLA | 7.6 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Soglasje | CEUL |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Številka modela | SC15G |
| Tehnika blagovne znamke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Temperatura navitja stat [°C] [Maks] | 125 °C |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Uporaba segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Velikost priključka [mm] | 115 V |
| Vklopni tok HST [A] | 39.7 A |
| Vrsta izdelka | SC |
| Vrsta motorja | CSIR |
| Vsebuje baterije | No |
| Zmogljivost kondenzatorja B | 240 uF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.958 Kilogram |
| Neto masa | 13.564 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 8.048 Liter |