Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2061

SC12CL

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
BarvaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaCompressor
EkonomizatorNo
Gibna prostornina [cm3]12.87 cm³
Hladilna tekočinaR404A
Ime izdelkaCompressor
Kapaciteta zagonskega kondenzatorja240 µF
Količina olja [cm3]550 cm³
Količina v pakiranju1
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks]135 °C
LRA HST 50Hz [A]39.70 A
LRA LST 60Hz [A]1.30 kg
Material DescriptionSC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil typePOE
OpisSC12CL
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineCondensing Units
Prostornina plina [cm3]1510 cm³
RLA7.60 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units Accessories & Spare parts
Številka modelaSC12CL
Tehnika blagovne znamkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Temperatura navitja stat [°C] [Maks]125 °C
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm]4.20 Ohm
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm]1.00 Ohm
Uporaba segmentaRefrigeration LT
Vbrizgavanje tekočineNo
Vklopni tok HST [A]39.7 A
Vrsta izdelkaSC
Vrsta motorjaCSIR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.79 Kilogram
Neto masa13.729 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume9.35 Liter