Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPLBPMBP
BarvaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaCompressor
EkonomizatorNo
Gibna prostornina [cm3]17.69 cm³
Hladilna tekočinaR134a
Ime izdelkaCompressor
Kapaciteta zagonskega kondenzatorja80 µF
Količina olja [cm3]550 cm³
Količina v pakiranju1
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [Maks]135 °C
LRA HST 50Hz [A]20.40 A
LRA LST 60Hz [A]1.30 kg
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Napajanje kompresorja [V]220/1/50 220/1/60
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil typePOE
OpisSC18G
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineCondensing Units
Prostornina plina [cm3]1460 cm³
RLA3.90 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units Accessories & Spare parts
Številka modelaSC18G
Tehnika blagovne znamkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Temperatura navitja stat [°C] [Maks]125 °C
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm]13.70 Ohm
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm]3.70 Ohm
Uporaba segmentaRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Vbrizgavanje tekočineNo
Vklopni tok HST [A]20.4 A
Vrsta izdelkaSC
Vrsta motorjaCSIR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.44 Kilogram
Neto masa13.974 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.317 Liter