Frequency converter, CDS302
131H9116
CDS302 22.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Nadomestni deli in dodatki za kompresorje
Priporočena zamenjava: 120Z0326
131H9116
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 242.0 mm |
| Družina | Frequency converter |
| Ime izdelka | Frequency converter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | CDS302 Frame Identification B4 |
| LCP | Yes |
| Material Description | CDS302P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Okvir | B4 |
| Opis | CDS302 22.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije [kW] | 22.0 kW |
| Prevleka | No |
| Product line | Commercial Compressors |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon napajalne moči [V] AC [maks.] | 480.000 V |
| Razpon napajalne moči [V] AC [min.] | 380.000 V |
| Razred IP | IP20 |
| Razred RFI | H2 |
| Širina [mm] | 231.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Compressors Accessories |
| Skupna višina [mm] | 595.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UKCACEUL |
| Št. dokumenta SCIP | 17fbb6b4-dd6e-4fb2-be8a-a85db8f692a4 |
| Številka modela | CDS302P22KT4P20H2 |
| Tehnika blagovne znamke | Compressors Accessories |
| Vrsta izdelka | CDS302 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 22.89 Kilogram |
| Neto masa | 19.19 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 147.815 Liter |
| EAN/UPC | 5702427596276 |