Frequency converter, CDS203
116F4004
CDS203-30kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack
116F4004
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Brand technique | Compressors Accessories |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 240.0 mm |
| Family | Frequency converter |
| Ime izdelka | Frequency converter |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 8 |
| LCP | No |
| Material Description | CDS203-44P30K-3FC22 |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Okvir | 4 |
| Opis | CDS203-30kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [kW] | 30.0 kW |
| Product line | Commercial Compressors |
| Razpon napajalne moči [V] AC [maks.] | 480.000 V |
| Razpon napajalne moči [V] AC [min.] | 380.000 V |
| Razred IP | IP20 front / IP55 back |
| Širina [mm] | 231.00 mm |
| Skupina izdelkov | Compressors Accessories |
| Skupna višina [mm] | 364.0 mm |
| Številka modela | CDS203-44P30K-3FC21 |
| Vrsta izdelka | CDS203 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 60 Kilogram |
| Neto masa | 59.4 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736418 |