Danfoss logo
 CDS203 - ColdPlate 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116F4002

CDS203-18kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Brand techniqueCompressors Accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]193.6 mm
FamilyFrequency converter
Ime izdelkaFrequency converter
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju8
LCPNo
Material DescriptionCDS203-34P18K-3FC21
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Okvir3
OpisCDS203-18kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [kW]18.0 kW
Product lineCommercial Compressors
Razpon napajalne moči [V] AC [maks.]480.000 V
Razpon napajalne moči [V] AC [min.]380.000 V
Razred IPIP20 front / IP55 back
Širina [mm]125.80 mm
Skupina izdelkovCompressors Accessories
Skupna višina [mm]277.8 mm
Številka modelaCDS203-34P18K-3FC21
Vrsta izdelkaCDS203
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa41 Kilogram
Neto masa40.2 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255111108