Danfoss logo
 CDS203 - Heatsink 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116F3003

CDS203-22kW Heatsink version 380-480V 3 ph industrial pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Brand techniqueCompressors Accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]240.0 mm
FamilyFrequency converter
Ime izdelkaFrequency converter
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju8
LCPNo
Material DescriptionCDS203-44P22K-3FH11
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Okvir4
OpisCDS203-22kW Heatsink version 380-480V 3 ph industrial pack
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [kW]22.0 kW
Product lineCommercial Compressors
Razpon napajalne moči [V] AC [maks.]480.000 V
Razpon napajalne moči [V] AC [min.]380.000 V
Razred IPIP20 front / IP55 back
Širina [mm]231.00 mm
Skupina izdelkovCompressors Accessories
Skupna višina [mm]364.0 mm
Številka modelaCDS203-44P22K-3FH11
Vrsta izdelkaCDS203
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10 Kilogram
Neto masa9.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume53.76 Liter
EAN/UPC5715162736401