Frequency converter, CDS203
116B4003
CDS203-22kW Coldplate version 380-480V 3 ph
116B4003
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 240.0 mm |
| Družina | Frequency converter |
| Ime izdelka | Frequency converter |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 1 |
| LCP | No |
| Material Description | CDS203-44P22K-3FC11 |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Okvir | 4 |
| Opis | CDS203-22kW Coldplate version 380-480V 3 ph |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije [kW] | 22.0 kW |
| Product line | Commercial Compressors |
| Razpon napajalne moči [V] AC [maks.] | 480.000 V |
| Razpon napajalne moči [V] AC [min.] | 380.000 V |
| Razred IP | IP20 front / IP55 back |
| Širina [mm] | 140.30 mm |
| Skupina izdelkov | Compressors Accessories |
| Skupna višina [mm] | 364.0 mm |
| Številka modela | CDS203-44P 22K-3FC11 |
| Tehnika blagovne znamke | Compressors Accessories |
| Vrsta izdelka | CDS203 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6 Kilogram |
| Neto masa | 5.9 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 14.499 Liter |
| EAN/UPC | 5715255111085 |