Danfoss logo
Danfoss scroll compressor tandem unit

Tandem scroll compressor, SZ370-7

SZ370-7

Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 500/3/50 575/3/60
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SZ

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]495.0 mm
DružinaSZ
EkonomizatorNo
Faza3
Fitting standardODF
Frekvenca [Hz]50/60
Gauge port HPSchrader
Gauge port LPSchrader
Gibna prostornina [cm3]499.80 cm³
Glass mountingThreaded
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min]2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min]3500 rpm
Hladilna tekočinaR134aR407C
Ime izdelkaScroll compressor SZ
Klasifikacija puščanja575 V
Količina v pakiranju1
Konfiguracijska kodaTandem
LRA140 + 140 A
LRA LST 60Hz [A]17.50 kg
Maksimalni delovni tok [MOC]28 + 28 A
Material DescriptionCOMP PERFORMER TANDEM
Material priključka za sesanje-
MMT28 + 28 A
Motor protectionInternal thermostat, ext. overload protector needed
Namestitveni navor [Nm]0.00 N-m
Napajanje kompresorja [V]500/3/50 575/3/60
Navor GP LP [Nm]15 N-m
Navor napajanja [Nm]3.00 N-m
Navor odtoka za olje [Nm]35 N-m
Navor ozemljitve [Nm]2.00 N-m
Navor pokrova Ebox [Nm]2 N-m
Navor stekla [Nm]50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm]48 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]500 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]575 V
Oblika pakiranjaSingle pack
Odtok za olje1/4'' NPT
Oil equalizationInterconnected
Oil typePOE
OpisSZ370-7
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Polnjenje olja [l]12.40 L
Power connectionsScrew 4.8 mm
Preizkusni dif. [bar] [maks.]24 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.]32.0 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.]25.0 bar
Product lineCommercial Compressors
Razred zaščite IPIP54 (with cable gland)
Referenca za olje160SZ
Reguliranje pretokaFixed speed
rekuperacija toplote500 V
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped oilInitial oil charge
Širina [mm]1004.00 mm
Skupina izdelkovSub-function compressors
Skupna višina [mm]717.0 mm
SoglasjeUL
Spodnja vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V]450 V
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]517 V
Številka modelaSZ370-7
Številka sheme8551018e
Število zagonov na uro [maks.]12
Tehnika blagovne znamkeTandem scroll compressor
TehnologijaScroll
Teža embalaže [kg]225 kg
Tovarniška nastavitev HP [bar]33 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar]25 bar
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm]1.11 + 1.11 Ohm
Uporaba segmentaAir conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in]1-3/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in]2-1/8 in
Velikost priključka na izpustu [in]1-3/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]2-1/8 in
Višina izpustnega priključka [mm]386 mm
Višina sesalnega priključka [mm]219 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V]550 V
Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]632 V
Vrsta izdelkaSZ370
Vrsta priključkaBrazed
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa254 Kilogram
Neto masa240 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume542.88 Liter
EAN/UPC5715162728253