Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ083 HLP072 HLP075 HRH041 HRH044 HRH049 HRH051 HRH054 HRH056 HRM051 HRM054 HRM058 HRM060 HRP048 HRP051 HRP054 HRP058 HRP060 - P6 - 0XR6002B2 - PNG

Scroll compressor, HRH044U1LP6

121L1283

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
Brand techniqueScroll compressor
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]239.0 mm
EkonomizerNo
EU RoHS izjeme6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjeme7.17.38.18.3.1
FamilyHRH
Faza1
Fitting standardODF
Frekvenca [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPNone
Gaz equalizationNone
Gibnaprostornina [cm3]42.61 cm³
Glass mountingNone
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min]3500 rpm
Hladilna sredstvaR410A
IDVNo
Ime izdelkaScroll compressor HRH
Kapaciteta kondenzatorja A70.000 µF
Kapaciteta kondenzatorja B161-193 µF
Koda konfiguracijeSingle
Količina v pakiranju12
Krmiljenje kapaciteteFixed speed
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]208 V
LRA150 A
Material DescriptionHRH044U1LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC38 A
Model releja3ARR3*3L*
Motor protectionInternal overload protector
Napajanje kompresorja [V]208-230/1/60
Napetost kondenzatorja A [V]370.00 V
Napetost kondenzatorja B [V]250.00 V
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V]187 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Odtok za oljeNone
Karakteristika
Vrednost
Oil equalizationNone
Oil typePVE
OpisHRH044U1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.]5.44 kg
Polnjenje olja [L]1.57 L
Power connectionsSpade
Premer [mm]184 mm
Product lineCommercial Compressors
Razred zaščite IPIP22
Referenca za olje320HV
RLA24.3 A
Širina [mm]239.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovHermetic compressors
Skupna višina [mm]455.0 mm
SoglasjeCEULUKCA
Številka modelaHRH044U1LP6
Številka risbe0XR6002B-2
Suction connection material-
TehnologijaScroll
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm]0.32 Ohm
Upor pomožnega navitja (štartno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]0.82 Ohm
Uporaba segmentaAir conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in]1/2 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in]7/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in]1/2 in
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
Višina priključka tlačna stran [mm]422 mm
Višina sesalnega priključka [mm]280 mm
Viskoznost [cP]68.0 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V]253 V
Vrsta izdelkaHRH044
Vrsta priključkaBrazed
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa47.34 Kilogram
Neto masa42.25 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.06 Cubic meter
EAN/UPC5702424062187