Danfoss logo
Box w content

Service kit, Z0, Skupinsko pakiranje, 40 kos

077Z7015

Vrsta izdelka: Z0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [in]42.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1070 mm
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaService kit
Izklop gretja [°C]-16.0 °C
Izklopgretja [°F]3.0 °F
Izklopna sredini [°C]-23.9 °C
Izklopna sredini [°F]-11.0 °F
Količina v pakiranju40 kos
Konec hlajenja [°C]-34.0 °C
Konec hlajenja [°F]-29.0 °F
Material Description077Z Service thermostat
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAdaptable Low TemperatureFreezer Control
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjecURus
Uporablja se za izdelekFreezers without alarm
Vklopgretja [°C]-12.5 °C
Vklopgretja [°F]9.5 °F
Vklopna sredini [°C]-19.5 °C
Vklopna sredini [°F]-3.0 °F
Vrsta izdelkaZ0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-28.0 °C
Začetek hlajenja [°F]-18.5 °F

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.125 Kilogram
Neto masa0.122 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976367