Service kit, Z0, Skupinsko pakiranje, 40 kos
077Z7014
Vrsta izdelka: Z0
077Z7014
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 84.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2135 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Service kit |
| Izklop gretja [°C] | -14.0 °C |
| Izklopgretja [°F] | 7.0 °F |
| Izklopna sredini [°C] | -22.0 °C |
| Izklopna sredini [°F] | -7.5 °F |
| Količina v pakiranju | 40 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -32.0 °C |
| Konec hlajenja [°F] | -25.5 °F |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | Adaptable Refrigerator/FreezerControl |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Appliance Controls |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | cURus |
| Uporablja se za izdelek | Freezers without alarm |
| Vklopgretja [°C] | -8.5 °C |
| Vklopgretja [°F] | 16.5 °F |
| Vklopna sredini [°C] | -15.5 °C |
| Vklopna sredini [°F] | 4.0 °F |
| Vrsta izdelka | Z0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -24.0 °C |
| Začetek hlajenja [°F] | -11.0 °F |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.142 Kilogram |
| Neto masa | 0.122 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976350 |