Service kit, Z6, Skupinsko pakiranje, 40 kos
077Z7010
Vrsta izdelka: Z6
077Z7010
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 39.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 990 mm |
| Ime izdelka | Service kit |
| Izklop gretja [°C] | -2.2 °C |
| Izklopgretja [°F] | 28.0 °F |
| Izklopna sredini [°C] | -7.3 °C |
| Izklopna sredini [°F] | 19.0 °F |
| Količina v pakiranju | 40 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -12.7 °C |
| Konec hlajenja [°F] | 9.0 °F |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | Constant Cut-inRefrigerator Control |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Appliance Controls |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | cURus |
| Uporablja se za izdelek | Refrig. w. automatic defrost |
| Vklopgretja [°C] | 3.3 °C |
| Vklopgretja [°F] | 38.0 °F |
| Vklopna sredini [°C] | 3.3 °C |
| Vklopna sredini [°F] | 38.0 °F |
| Vrsta izdelka | Z6 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 3.3 °C |
| Začetek hlajenja [°F] | 38.0 °F |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.142 Kilogram |
| Neto masa | 0.122 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |