Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

B6

077B7339

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 75

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]900 mm
Ime izdelkaIndustrijski komplet
Izklop gretja [°C]-5.3 °C
Količina v pakiranju75 kos
Konec hlajenja [°C]-12.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteIndustrial kit
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Vklopgretja [°C]5.0 °C
Vrsta izdelkaB6
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]5.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.115 Kilogram
Neto masa0.091 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029210