Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

B6

077B7290

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 90

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
Ime izdelkaIndustrijski komplet
Izklop gretja [°C]-2.4 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-6.1 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit90
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteIndustrial kit
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Položaj za nastavitevCold
Product lineAppliance Controls
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Vklopgretja [°C]5.0 °C
Vrsta izdelkaB6
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]5.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa85 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162718421