B0
077B7289
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 90
077B7289
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 950 mm |
| Ime izdelka | Industrijski komplet |
| Izklop gretja [°C] | -15.0 °C |
| Količina v pakiranju | 90 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -32.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Industrial kit |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj za nastavitev | Cold |
| Product line | Appliance Controls |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vklopgretja [°C] | -9.0 °C |
| Vrsta izdelka | B0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -24.0 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 89 Gram |
| Neto masa | 85 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162706626 |