B0
077B7285
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 75
077B7285
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1200 mm |
| Ime izdelka | Industrijski komplet |
| Izklop gretja [°C] | -20.8 °C |
| Količina v pakiranju | 75 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -40.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Industrial kit |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Middle |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vklopgretja [°C] | -12.0 °C |
| Vrsta izdelka | B0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -26.0 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.109 Kilogram |
| Neto masa | 0.082 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424228590 |