Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7110

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 75

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
Ime izdelkaIndustrijski komplet
Izklop gretja [°C]3.0 °C
Količina v pakiranju75 kos
Konec hlajenja [°C]-18.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteIndustrial kit
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Vklopgretja [°C]8.5 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-9.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.109 Kilogram
Neto masa0.08 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424030629