Danfoss logo
Box w content

B0

077B7108

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 15.2, Izklop gretja [°C]: 9, Začetek hlajenja [°C]: 8, Konec hlajenja [°C]: 0.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
Ime izdelkaService kit
Izklop gretja [°C]9.0 °C
Izklopgretja [°F]48.2 °F
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju40 kos
Konec hlajenja [°C]0.5 °C
Konec hlajenja [°F]32.9 °F
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteService thermostatwith accessories
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Uporablja se za izdelekRefrigerators
Vklopgretja [°C]15.2 °C
Vklopgretja [°F]59.4 °F
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]8.0 °C
Začetek hlajenja [°F]46.4 °F

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa88 Gram
Neto masa83 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643