B0
077B7105
Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 8.5, Izklop gretja [°C]: 3, Začetek hlajenja [°C]: -9.5, Konec hlajenja [°C]: -18, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
077B7105
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 47.2 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1200 mm |
| Ime izdelka | Service kit |
| Izklop gretja [°C] | 3.0 °C |
| Izklopgretja [°F] | 37.4 °F |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 40 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -18.0 °C |
| Konec hlajenja [°F] | -0.4 °F |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Service thermostatwith accessories |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Uporablja se za izdelek | 1 door refrigerators |
| Uporablja se za opombe o izdelku | long spindle |
| Vklopgretja [°C] | 8.5 °C |
| Vklopgretja [°F] | 47.3 °F |
| Vrsta izdelka | B0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -9.5 °C |
| Začetek hlajenja [°F] | 14.9 °F |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 137 Gram |
| Neto masa | 90 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026622 |