Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Ime izdelkaIndustrijski komplet
Izklop gretja [°C]6.0 °C
Količina v pakiranju50 kos
Konec hlajenja [°C]-8.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteWithout add. function
Karakteristika
Vrednost
Položaj za nastavitevCold
Product lineAppliance Controls
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
SoglasjeCE
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Vklopgretja [°C]11.5 °C
Vrsta izdelkaB0
Začetek hlajenja [°C]-1.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa144 Gram
Neto masa88 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160991