Danfoss logo
Industrijski komplet, B20-product-details

Industrijski komplet, B20

077B7086

Industrijski komplet, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]2300 mm
Ime izdelkaIndustrijski komplet
Izklop gretja [°C]-17.0 °C
Količina v pakiranju50 kos
Konec hlajenja [°C]-34.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Karakteristika
Vrednost
Položaj za nastavitevCold
Product lineAppliance Controls
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
SoglasjeCE
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Vklopgretja [°C]-10.0 °C
Vrsta izdelkaB20
Začetek hlajenja [°C]-24.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa158 Gram
Neto masa132 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984