Industrijski komplet, B62
077B7083
Industrijski komplet, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50
077B7083
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1600 mm |
| Ime izdelka | Industrijski komplet |
| Izklop gretja [°C] | -11.0 °C |
| Količina v pakiranju | 50 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -27.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | With constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj za nastavitev | Cold |
| Product line | Appliance Controls |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Soglasje | CE |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vklopgretja [°C] | 3.5 °C |
| Vrsta izdelka | B62 |
| Začetek hlajenja [°C] | 3.5 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 148 Gram |
| Neto masa | 122 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160977 |