Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B6863

Vrsta izdelka: B6, Vklopgretja [°C]: 5.5, Izklop gretja [°C]: -1.3, Konec hlajenja [°C]: -8.1, Konec hlajenja [°C]: -8.1, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1080

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1080 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-1.3 °C
Izklopna sredini [°C]-4.6 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-8.1 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Product lineAppliance Controls
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekRefrig.w.automatic defrost
Vklopgretja [°C]5.5 °C
Vklopna sredini [°C]5.5 °C
Vrsta izdelkaB6
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]5.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.085 Kilogram
Neto masa0.08 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424031756