Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B63

077B6334

Vrsta izdelka: B63, Vklopgretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -11.3, Konec hlajenja [°C]: -25, Konec hlajenja [°C]: -25, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 755

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]755 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-11.3 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-25.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp, EBD
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Uporablja se za izdelekRefrig.w.automatic defrost
Vklopgretja [°C]3.5 °C
Vrsta izdelkaB63
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]3.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa84 Gram
Volume0.236 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162907054
Proposition 65No significant risk