Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B63

077B6331

Vrsta izdelka: B63, Vklopgretja [°C]: 4, Izklop gretja [°C]: -13, Konec hlajenja [°C]: -25, Konec hlajenja [°C]: -25, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2250

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]2250 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-13.0 °C
Izklopna sredini [°C]-18.5 °C
Količina v pakiranju45 kos
Konec hlajenja [°C]-25.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]737 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekRefrig.w.automatic defrost
Vklopgretja [°C]4.0 °C
Vklopna sredini [°C]4.0 °C
Vrsta izdelkaB63
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]4.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.127 Kilogram
Neto masa0.11 Kilogram
Volume0.525 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens