Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B52

077B5272

Vklopgretja [°C]: 8.5, Izklop gretja [°C]: -11.2, Začetek hlajenja [°C]: 2.4, Konec hlajenja [°C]: -21.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 790

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]790 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-11.2 °C
Izklopna sredini [°C]-18.1 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-21.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrig.w.automatic defrost
Vklopgretja [°C]8.5 °C
Vklopna sredini [°C]4.3 °C
Vrsta izdelkaB52
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]2.4 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa84 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424640200