Thermostat, B52
077B5271
Vklopgretja [°C]: 8.9, Izklop gretja [°C]: -9.5, Začetek hlajenja [°C]: 2.5, Konec hlajenja [°C]: -20, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 800
077B5271
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 800 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -9.5 °C |
| Količina v pakiranju | 90 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -20.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Cold |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Uporablja se za izdelek | Refrig.w.automatic defrost |
| Vklopgretja [°C] | 8.9 °C |
| Vrsta izdelka | B52 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 2.5 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 95 Gram |
| Neto masa | 90 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588540 |