Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B5

077B5034

Vrsta izdelka: B5, Vklopgretja [°C]: 12.5, Izklop gretja [°C]: -5.1, Začetek hlajenja [°C]: 6.9, Konec hlajenja [°C]: -13.7, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 400

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]400 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-5.1 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-13.7 °C
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith large differential andautomatic defrost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekRefrig. w. automatic defrost
Vklopgretja [°C]12.5 °C
Vrsta izdelkaB5
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]6.9 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa77 Gram
Neto masa72 Gram
Volume0.236 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk